SGS-B 70-26.5-24
Mors en acier
ID 1465350
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors en acier, mobile
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: KSC mini
- Dimensions: 70 x 26,5 x 24 mm
- Poids: 0.2 kg
Technical details
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 26.5 |
| Height [mm] | 24.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.2 |