arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGM-W

AGM-W

补偿单元
带有角度补偿功能的模块化补偿单元,用于补偿误差和公差。作为 AGM 产品系列的成员,AGM-W 可以灵活地与 AGM-Z 组合,因此总能为各种应用提供正确的补偿方式。
Contenuto disponibile a breve

Unité de compensation AGM

Précis. Fiable. Modulaire.
Unité de compensation modulaire de conception compacte, équipée de guides robustes.

L'unité de compensation AGM ajuste efficacement les tolérances dans les processus automatisés avec des robots. Par exemple, il est possible d'éviter les situations contraignantes lors du chargement et du déchargement des machines-outils, les imprécisions dans les processus d'assemblage ou les bourrages lors de la collecte des bacs. La famille de produits AGM modulaires comprend 23 tailles différentes, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire des compromis en ce qui concerne les contours gênants. Grâce à un large éventail de variantes, les utilisateurs trouveront toujours l'appareil qui convient à leurs besoins.

Voir le flyer

AGM en cours d'utilisation

Contenuto disponibile a breve
Contenuto disponibile a breve

Avantages - Vos bénéfices

  • Compensation angulaire efficace
    pour la compensation des tolérances et des imprécisions des composants disposés différemment.

  • Flexibilité maximale
    grâce à la modularité de la famille de produits AGM, des combinaisons avec Z sont possibles

  • Verrouillage pneumatique
    dans une position centrée grâce à un mécanisme de verrouillage robuste.

  • Polyvalent et adaptable
    le couple peut être réglé en fonction de la pression et adapté pour faciliter le mouvement.

  • Polyvalent dans tous les secteurs d'activité
    grâce à la graisse conforme aux normes alimentaires. facilite l'accès aux technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.

  • Stabilité de processus améliorée
    par diverses options de détection via des détecteurs magnétiques ou des détecteurs inductifs.

  • Pour la compensation en position horizontale ou inclinée
    une compensation précise du poids peut être obtenue grâce à la pressurisation supplémentaire du piston de commande.

Robot visuel clé PLUS

Découvrez Robot PLUS

Composants et expertise alignés sur votre vision
La nouvelle gamme Robot PLUS offre des solutions de fin de bras à l'épreuve du temps pour votre automatisation, à partir d'une source unique.

Utilisez les possibilités de la robotique pour optimiser votre production. La flexibilité et l'efficacité sont essentielles dans l'industrie moderne. La gamme Robot PLUS de SCHUNK est spécialement conçue pour améliorer votre processus de production.

Vers le portefeuille Robot PLUS