GPN M6-T12
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 490590
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Scanalature a T di precisione
- Per il posizionamento accurato e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.
- Adatto per: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Ideale per scanalature a T: 12 mm
- Filetto : M6
- Peso: 0.05 kg
技术细节
| Filetto | M6 |
|---|---|
| Ideale per scanalature a T [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.05 |
La fornitura comprende
Dadi con scanalatura a T di precisione, viti comprese