FP1-AGM-160L/200
N.º de identificação 1601849
Cartouche à ressort
Detalhes técnicos
| Force min. [N] | 900.0 |
|---|---|
| Force max. [N] | 1630.0 |
| Augmentation de la force du ressort par mm de déviation du piston [N] | 16.6 |
| Poids [kg] | 1.51 |
N.º de identificação 1601849
| Force min. [N] | 900.0 |
|---|---|
| Force max. [N] | 1630.0 |
| Augmentation de la force du ressort par mm de déviation du piston [N] | 16.6 |
| Poids [kg] | 1.51 |