SINOclamp D32
Llave de sujeción
ID 210642
SINOclamp D32, Llave de sujeción
- Para diámetro de sujeción: Ø32, Ø1 1/4"
- Diámetro: 69.85 mm
- Longitud L1: 371 mm
Détails techniques
| Para diámetro de sujeción | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D1 [mm] | 69.85 |
| D2 [mm] | 108.0 |
| L1 [mm] | 371.0 |
| Peso [kg] | 1.19 |