arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-S-C 215 图片仅供参考

SBS-S-C 215

标准车床卡盘附件

ID 8703753

交货期可咨询
标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带喷嘴的保护套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 冷却液可以通过内置喷嘴直接喷洒到工件上
  • 适用于: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
技术参数:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 1.6 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 49.0
H M6x10
重量 [kg] 1.6