arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PEB 50-34-6 Illustrazione simile

PEB 50-34-6

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1311954

Disponibile in magazzino
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocco polare a 6 vie
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 170,3 x 110 x 34 mm
  • Campo polare: a 6 vie (2 x 3)
  • Filetto polo: M8
  • Peso: 5 kg
Délka [mm] 170.0
Šířka [mm] 110.0
Výška [mm] 34.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.0

Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby