arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
RWH mini 74-25

RWH mini 74-25

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 471194

Disponibile in magazzino
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzenaufnahme für VERO-S SPx mini 20
  • Als Einsatz für Einlegebleche, um Spannmittel zu lagern
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø74 x 31.5 mm
  • Aufspannhöhe: 25 mm
  • Durchgangsbohrung: 18.6 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0.2 kg
Durchmesser [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 25.0
H2 [mm] 31.5
Material Kunststoff
Farbe Schwarz
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
Spannbolzenaufnahme