arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HS 13 Abbildung ähnlich

HS 13

Spanneinsätze

ID 1525007

现货供应
HS 13, Spanneinsätze
  • Höhe H: 16 mm
  • Durchmesser D: 12.7 mm
  • Gewinde G: M6
  • Material: HSS
  • Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Höhe H [mm] 16.0
Durchmesser D [mm] 12.7
Gewinde G M6
Max. Belastungskraft [kN] 10.0
Material HSS
Liefereinheit 1 Satz = 10 Stück
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind