GSC-G-1 M12-T16
标准手动夹持系统的附件
ID 430424
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Viti di serraggio per corpo base
- Utilizzati per il fissaggio diretto di dispositivi di serraggio attraverso il corpo base.
- Ideale per scanalature a T: 16 mm
- Filetto : M12
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Filetto | M12 |
|---|---|
| Ideale per scanalature a T [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Viti di serraggio