arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Configurazione portautensili

Lunghezza di proiezione (L1) [mm]
刀柄从机床主轴伸出的长度。


尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
修改长度需要特制产品,会导致生产成本的增加。
Lunghezza del diametro del corpo (L4) (in funzione di L1) [mm]

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改伸出长度 (L1) 后,才能更改长度 (L4)。
Lunghezza massima di serraggio (L2) (in funzione di L4) [mm]
对应刀柄在夹持孔中的最大插入深度。

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改长度 (L4) 后,才能更改夹持长度 (L2)。
Opzione foratura del truciolo
根据相关的接口标准,在刀柄上再加工或额外装上芯片孔。

需要一个芯片孔来装载数据载体芯片。
Montaggio del chip portante opzionale
RAM 数据采集器用于收集数据,并在刀柄识别系统中对刀柄进行明确分类。

第一个条目标明了芯片的类型代码(例如 BIS-C-122-04/L)
第二个规格标明了芯片的最大内存容量(例如 511 字节)
Opzione Zero (regolazione della concentricità)
刀柄, 刀具和机床主轴 的跳动误差可通过四个侧向定位螺钉进行补偿。这意味着几乎可以实现 0 μm 的可调跳动精度。
Opzione Cool-Flow (raffreddamento ottimale del bordo dell'utensile)
“冷流技术” (Cool Flow) 通过夹持孔 (D1) 壁板上的冷却通道实现外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃
Tubo del refrigerante per montaggio opzionale
冷却管可防止机床主轴受到污染,并保护密封系统。它们用于 HSK 夹持装置内部冷却液的供应/优化。
Opzione marcatura a colori
刀柄接口的夹具槽可提供颜色编码,颜色编码可从预定义的调色板中选择。

颜色编码有利于快速识别和组织刀具和刀柄。

例如,颜色编码可用于将刀柄分配给不同的生产线。
Chiave di azionamento TENDO (per il bloccaggio del portautensili idraulico)
带十字手柄的内六角扳手,用于夹紧和松开液压刀柄中的刀具柄杆。

如果选择此选项,数量则与订单数量一致。
但是,默认情况下,驱动扳手处于取消选择状态。
Dichiarazione di conformità
提供的文件以书面形式确认了所交付产品是根据有效文件(图纸、标准、规格、经批准的偏差)进行制造和测试的。


Protocollo di bilanciamento
提供的文件记录了平衡过程的设置参数,以及各刀柄剩余不平衡量的测量结果。


Portautensili personalizzati

Quantità d'ordine pezzo
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。