arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PZH-plus 30 Illustrazione simile

PZH-plus 30

Pinza a corsa lunga

ID 305370

Scorte limitate
Pinza a corsa lunga PZH-plus, Dimensioni: 30, pneumatico

  • Corsa per griffa: 30 mm
  • Forza in chiusura: 900 N
  • Forza in apertura: 950 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 30.0
Forza in chiusura [N] 900.0
Forza in apertura [N] 950.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 990.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 1040.0
Peso [kg] 3.9
Peso del pezzo raccomandato [kg] 4.5
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 175.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.25
Tempo di apertura [s] 0.2
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 200.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 1.9
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Diametro D [mm] 229.5
Altezza Z [mm] 72.5
Coppia Mx max [Nm] 80.0
Coppia My max. [Nm] 115.0
Coppia Mz max [Nm] 70.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2000.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
36 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
possibile grazie alla valvola di mantenimento pressione SDV-P