arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSW-V20-SND030 Podobné zobrazení

GSW-V20-SND030

Vakuové chapadlo se stopkovým rozhraním

ID 309121

Doba dodání na vyžádání
생크 인터페이스가 있는 진공 그리퍼 GSW-V, 크기: 20, 공압, 유압

  • 최대 주위 온도: 90 °C
  • 손잡이 직경: 20 mm
  • 흡입 컵 수치: 30 mm
  • 흡입 포스: 55 N
중량 [kg] 0.14
배출 시간 [s] 1.0
내려놓기 시간 [s] 0.7
흡입 포스 [N] 55.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
최대 허용 가능 RPM [1/min] 20.0
정격 가동 압력 압축 에어 [bar] 6.0
정격 유속 압축 에어 [l/min] 300.0
최소 가동 압력 압축 에어 [bar] 4.0
압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] 8.0
최소 유속 압축 에어 [l/min] 220.0
정격 가동 압력 냉각수 [bar] 40.0
정격 유속 냉각수 [l/min] 25.0
최소 가동 압력 냉각수 [bar] 20.0
최대 냉각제 가동 압력 [bar] 60.0
정격 진공 [bar] -0.8
최소 진공 [bar] -0.6
노이즈 압력 레벨 [dB(A)] 90.0
직경 D [mm] 34.0
높이 Z [mm] 110.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

흡입 패드
부착 시 감쇠 효과 및 흡입 단계의 스트로크 효과와 함께 부드러운 표면에 완벽하게 적용 가능합니다. 요청 시 특수 흡입 컵을 제공합니다.

시간
표시된 시간은 유속과 드라이브 미디엄의 압력, 그 과정에서 발생하는 전기적 저항에 따라 결정됩니다.

작동 원리
벤투리 노즐

하우징 재료
알루미늄

스핀들 인터페이스 재료
알루미늄 합금

흡입 컵 재료
NBR-60

작동
기계 냉각수(필터됨, 최대 30µm 입자 크기)의 유압 방식 또는 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 필터 압축 에어의 공압 방식

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
조립 및 사용 설명서