ROTA NCE
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
Mandrini autocentranti a 3 ganasce estremamente leggeri con un design innovativo per un grande risparmio potenziale con processi dinamici. Il mandrino è ideale per l'utilizzo su macchine con cilindri a corsa breve.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Efficiente dal punto di vista energetico grazie a un momento di inerzia estremamente ridotto
Cicli più brevi con ridotto consumo di energia - Dimensioni di collegamento compatibili al 100% con mandrini autocentranti della serie Kitagawa BB200 (fino alla misura 260)
I mandrini Kitagawa esistenti possono essere sostituiti in breve tempo - Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Disponibile, come optional, con sistema di compensazione della forza centrifuga integrato per le taglie 400 e superiori
Minore perdita di forza di serraggio, che consente velocità di lavorazione più elevate. - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Sistema modulare di boccole di centraggio
Adattamento ottimale alle nuove operazioni di serraggio grazie alle boccole di centraggio intercambiabili - Ganasce base con profilo dentato 1.5 mm x 60° e 1/16" x 90° di serie
Gamma di ganasce riportate altamente flessibile - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrino leggero e robusto con fino al 40% di momento di inerzia ridotto alla massima rigidità
ROTA NCE di SCHUNK coniuga un design leggero, la massima capacità di carico portante e uno stile estetico straordinario. La geometria del mandrino autocentrante è stata adattata al flusso di forza di modo che, nonostante la geometria leggera, sia garantita la massima rigidità. Rispetto ai mandrini autocentranti tradizionali, l'inerzia è ridotta anche del 40% a seconda delle dimensioni. A partire dalla taglia 400, i mandrini possono essere equipaggiati anche con un compensatore della forza centrifuga che contrasta la perdita di forza di serraggio alle alte velocità, consentendo così velocità di lavorazione superiori. Di conseguenza, ROTA NCE di SCHUNK offre le condizioni ideali per produttività e dinamicità dei processi elevate con un consumo energetico minimo; inoltre, è particolarmente adatto per la certificazione della gestione energetica secondo la norma DIN EN ISO 50001.