GBS-SG5 125-40-11.5
Ganascia a gradino
Identyfikator 1393552
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino, grip per materiali morbidi
- Interfaccia 1: W-125-1
- Dimensioni: 125 x 40 x 11,5 mm
- gradino di presa: 5 mm
- Peso: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 11.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción