arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-LH 64-Z-AS

KSP3-LH 64-Z-AS

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

ID 1409298

Tempo di consegna su richiesta
Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 2.3 kN
  • Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 0.4 - 0.8 kN
  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Altezza max. ganasce: 120 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 220 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.1 s
  • Peso: 1.5 kg
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 2.3
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 0.4
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 0.8
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 120.0
Distanza H [mm] 10.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 220.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)