SZIJ 30-9
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
ID 179122
SZIJ 30-9, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie za vnútorný priemer Upínanie
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Chcete vedieť presný upínací rozsah na vašom skľučovadle sústruhu, alebo potrebujete iný upínací rozsah? Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Détails techniques
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 65.0 |
| Lengte L [mm] | 120.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M14 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 5.0 |