arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S SRE SO 45 Illustration similar

TRIBOS-S SRE SO 45

Reduction insert open on the side

ID 206091

Disponibile in magazzino
TRIBOS-S SRE SO 45, Reduction insert open on the side
  • For clamping diameter: Ø32, Ø1 1/4"
  • Length L1: 45 mm
For clamping diameter Ø32, Ø1 1/4"
D2 [mm] 45.0
L1 [mm] 45.0
Weight [kg] 0.32