arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x130 图片仅供参考

TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x130

液压刀柄

ID 1420632

Scorte limitate
TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x130, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 130 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.005 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 400 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO E compact
ツールバーインターフェース JIS-BT 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 92.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 400.0
重量 [kg] 4.4
冷却剤対応 あり

バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
ISO 7388 準拠の形状と寸法

振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。