arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø16x120 Illustration similar

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø16x120

Hydraulic expansion toolholder

ID 1423229

In stock
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø16x120, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Slim 4ax
  • Toolholder interface: JIS-BT 40
  • Clamping diameter: 16 mm
  • Projecting length: 120 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 185 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 JIS-BT 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 93.0
G M12x1
最小扭矩 [Nm] 185.0
重量 [kg] 1.4
防冷却剂

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计