平面铣刀刀柄
Messerkopfaufnahmen
I portafrese a manicotto sono adatti per il serraggio di frese finali e frese frontali, con cava trasversale ai sensi della norma DIN 1880, per un diametro di serraggio 40 mm ai sensi della norma DIN 2079 (per fori filettati). Data la maggiore superficie di appoggio, è possibile un serraggio rapido delle frese con scanalatura trasversale. La vite di serraggio e i tasselli di trascinamento sono compresi nella fornitura.
I portafrese a manicotto con alimentazione frontale di refrigerante sono adatti per il bloccaggio di frese frontali e frese con refrigerazione interna. I portafrese a manicotto con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiudono lo spazio risultante tra la flangia dell'untensile e la superficie frontale del mandrino nelle macchine con un'interfaccia della superficie di appoggio piana.
I portafrese a manicotto con alimentazione frontale di refrigerante sono adatti per il bloccaggio di frese frontali e frese con refrigerazione interna. I portafrese a manicotto con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiudono lo spazio risultante tra la flangia dell'untensile e la superficie frontale del mandrino nelle macchine con un'interfaccia della superficie di appoggio piana.
Vous avez une question ?