ER40 HSK-F63x75
ER 筒夹
ID 1357895
ER40 HSK-F63x75, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-F 63
- 突出长度: 75 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-F 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-6 |
| ER-klemformaat | ER 40 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 4.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 75 mm / 3.0" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Gewicht [kg] | 1.52 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar