arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Perni di serraggio

Perni di serraggio

Perni di serraggio
Perni di serraggio con cono corto per accoppiamento geometrico di pezzi o dispositivi con i moduli di serraggio.

Ventajas y beneficios

  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Un tamaño uniforme de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE3 y 100 % compatible con los módulos VERO-S NSE plus
    No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto

Opciones e información especial

  • VERO-S SPA, SPB, SPC 40
    Pasadores de sujeción para fijar y posicionar con precisión micrométrica con repetibilidad de < 0,005 mm.
  • VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
    Pasadores de sujeción para compensar imprecisiones de la pieza de hasta ±1 mm.
  • VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
    Pasadores de sujeción con una profundidad de montaje máxima requerida de 3,5 mm.
  • VERO-S SPG 40
    Perno de precisión con cono Flex probado para la fijación y la colocación de precisión micrométrica con una repetibilidad de < 0,002 mm.
  • VERO-S SP-VL
    Extensiones de pernos de sujeción que se atornillan directamente conectadas a la pieza y de esta forma garantizan la accesibilidad del husillo de la máquina.