arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트

ID 471537

클램핑 장치 높이 연장기 표준형

제품 특징:
  • 단방향 ROTA-S plus 2.0 160 수동 선반 척 상부
  • 하단 양방향 클램핑 핀 SPx 40
기술 데이터:
  • 치수: 340 x 126 x 140 mm
  • 죠당 스트로크: 6.5 mm
  • 톱니 피치: 4.8 mm
  • 최대 토크: 80 Nm
  • 최대 클램핑 포스: 65 kN
  • 중량: 27.6 kg
Length [mm] 340.0
Width [mm] 194.4
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke per jaw [mm] 6.5
Weight [kg] 27.6

Scope of delivery
Clamping bracket, base jaws with tongue and groove, wrench with socket, clamping pins, indexing pins, eye bolt, operating manual; without top jaws