arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

Stacionární 3čelisťová sklíčidla, hydraulicky ovládaná

ID 450206

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Integrované hydraulické válce
  • Základová deska pro stacionární použití
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.4 mm
  • Zdvih pístu: 19 mm
  • Max. upínací síla: 111 kN
  • Max. aktivační tlak: 120 bar
  • Výška sklíčidla: 121 mm
  • Vlastní hmotnost: 47.6 kg
Ozubení 1/16" x 90°
Max. upínací síla [kN] 111.0
Aktivační tlak [bar] 120.0
Zdvih na čelist [mm] 4.4
Vlastní hmotnost [kg] 47.6

Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem