arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65 图片仅供参考

TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65

液压刀柄

ID 206804

TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C4
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 65 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 110 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO E compact
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C4
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 12 mm
D2 [mm] 39.5
D6 [mm] 32.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
G M8x1
Min. moment obrotowy [Nm] 110.0
Masa [kg] 0.65
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie