GZB-S Ø32 Ø14 PK
带外围冷却的中间套管
ID 217944
GZB-S Ø32 Ø14 PK, 带外围冷却的中间套管
- 外围冷却
- 夹持直径: 14 mm
- 外圆直径: 32 mm
- 长度: 60.5 mm
技术细节
| Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S PK |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 32 PK |
| Klemdiameter D1 | 14 mm |
| Buitendiameter D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Gekoelde periferie
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar