arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO SCAPTO C4 Ø14x80 Similar a la imagen

CELSIO SCAPTO C4 Ø14x80

Portaherramientas térmico

ID 26002839

CELSIO SCAPTO C4 Ø14x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
  • Diámetro de sujeción: 14 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 180 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C4
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 57.5
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 180.0
Peso [kg] 0.7
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta