arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA DFF 500 图片仅供参考

ROTA DFF 500

旋转爪卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 旋转爪卡盘
  • 最大回转精度
技术参数:
  • 活塞行程: 40 mm
  • 最大夹持力*: 30 kN
  • 最大启动力: 30 kN
  • 最大旋转速度: 2200 1/min
最大旋转速度 [1/min] 2200.0
最大夹持力* [kN] 30.0
最大启动力 [kN] 30.0
活塞行程(H) [mm] 40.0