arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCM 1000 图片仅供参考

ROTA NCM 1000

工件自定心混合卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 混合动力卡盘
  • 自动工件定心
技术参数:
  • 磁力夹持范围: 250 - 1000 mm
  • 定心力: 30 kN
  • 卡盘高度: 170 mm
  • 重量: 700 kg
最大定心力 [kN] 30.0
最小磁力夹持范围 [mm] 250.0
最大磁力夹持范围 [mm] 1000.0
高度 [mm] 170.0
重量 [kg] 700.0