ROTA THW3 265-81 Z220-GBK
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 1366711
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 3 爪环活塞卡盘
- 密封的设计
- 卡爪快换系统
- 通孔: 81 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 直齿
- 与传统的快换爪卡盘相比,润滑间隔大幅更长
- 夹持力稳定,因此工件质量稳定
- 单指行程: 8.2 mm
- 齿距: 5.498 mm
- 活塞行程: 24 mm
- 最大夹持力*: 115 kN
- 最大启动力: 59 kN
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 43.3 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 115.0 |
| 最大作動力 [kN] | 59.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.2 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 24.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.44 |
| 重量 [kg] | 43.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書