arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207588

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带卡口式锁定
  • 夹持直径: 6 mm
  • 长度: 59 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 卡口
刀具夹持接口 WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
重量 [kg] 0.1

型号
带卡口式锁定

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计