WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90
带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
ID 206677
WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90, 刀具刃磨刀柄
- WZS HALLER HAWEMA
- 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
- 刀具夹持接口: 与 SK 50 类似
- 夹持直径 D1: 20 mm
- 伸出长度 L1: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术细节
| 技术 | 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | WZS HALLER HAWEMA |
| 刀具夹持接口 | 与 SK 50 类似 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D4 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 52.5 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 31.5 |
| L7 [mm] | 70.0 |
| L9 [mm] | 191.6 |
| X [mm] | 37.5 |
| 重量 [kg] | 2.9 |
型号
液压刀柄接口类似于 SK 50
动力驱动夹持
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h7
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计