arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSF3-LH 200-PM

KSF3-LH 200-PM

弹簧驱动二爪动力虎钳

ID 1514334

标准弹簧驱动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 200 x 200 x 90,2 mm
  • 夹持力范围: 12 - 17 kN
  • 增压功能下的夹持力范围: 31 - 36 kN
  • 单指行程: 10 mm
  • 最大卡爪高度: 200 mm
  • 重复精度: 0.02 mm
  • 打开压力: 6 - 9 bar
  • 最大增压: 6 bar
  • 每个行程的耗气量: 2550 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.2 s
  • 重量: 24 kg
单指行程 [mm] 10.0
最小夹持力 [kN] 12.0
最大夹持力* [kN] 17.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 200.0
距离 H [mm] 30.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 2550.0
闭合/张开时间 [s] 1.2
重量 [kg] 24.0

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)