arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSH3-LH 200

KSH3-LH 200

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

ID 1486541

Hydraulische klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 53 kN
  • Slag per klem: 10 mm
  • Max. klemhoogte: 100 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
  • Werkdruk: 10 - 120 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 150 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1.3 s
  • Gewicht: 24 kg
Slag per klem [mm] 10.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 53.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 120.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 100.0
Afstand H [mm] 30.0
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 150.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.3
Gewicht [kg] 24.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).