arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MSC-PS10 350x150 图片仅供参考

MSC-PS10 350x150

标准磁力夹持技术的附件

ID 422095

Tempo di consegna su richiesta
标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 叠层板
  • 用于轮廓和特殊形状的铣削。
技术参数:
  • 尺寸: 350 x 150 x 21 mm
  • 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
  • 重量: 9.4 kg
长度 [mm] 350.0
宽度 [mm] 150.0
高度 [mm] 21.0
重量 [kg] 9.4

标配范围
叠层板