arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-A-E 260 Illustration similaire

SBS-A-E 260

Accessoires de mandrins de tour standard
Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille de protection avec éjecteur
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Grâce à l’éjecteur, les pièces peuvent être automatiquement éjectées du mandrin.
  • Compatible avec: ROTA NCE 260-81
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 14 mm
ØA [mm] 81.0
B [mm] 39.0
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5