arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-CG5-B 40-57-27

SGWB-CG5-B 40-57-27

反爪

ID 1494320

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 硬质合金反转爪夹持,可移动
  • 快换爪
  • 适用于: KSX-C2 125
技术参数:
  • 尺寸: 40 x 57 x 27 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.8 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 27.0
束 件
重量 [kg] 0.8

标配范围
系统爪