ADK M6-SW4
标准快换托盘系统的附件
ID 435911
标准快换托盘系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 盖帽
- 用于遮盖安装螺钉并防止碎片累积
- 适用于: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
- 螺纹 : M6
- 直径: 10 mm
- 高度: 3.5 mm
- 重量: 0.001 kg
技术细节
| Diameter [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 3.5 |
| Weight [kg] | 0.001 |
Scope of delivery
Cover caps