arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGS-B 100-85-50

SGS-B 100-85-50

钢卡爪

ID 430098

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 钢质卡爪,活动式
  • 包含螺钉
  • 适用于: KSG 100
技术参数:
  • 尺寸: 99 x 85 x 50 mm
  • 重量: 3.3 kg
宽度 [mm] 99.0
深度 [mm] 85.0
高度 [mm] 50.0
束 件
重量 [kg] 3.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉