arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GFD mini 130-100-1 52/96

GFD mini 130-100-1 52/96

手动装夹系统

ID 1601996

标准手动装夹系统

产品特性:
  • 5 轴组合装夹工位
  • 手动夹持系统
技术参数:
  • 尺寸: 130 x 148 x 100 mm
  • 定位销间距 1: 52 x 52 mm
  • 定位销间距 2: 96 x 96 mm
  • 下拉力: 17 kN
  • 最大扭矩: 30 Nm
  • 材料: 氮化钢
  • 重量: 14.4 kg
Pull-down force [kN] 17.0
Max. torque [Nm] 30.0
Weight [kg] 14.4

Scope of delivery
5-axis set-up station, operating manual; without clamping pins, without clamping device