arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSH-D 40-200

GSH-D 40-200

标准手动夹持系统的附件

ID 432487

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 扭矩扳手 40 – 200 Nm
  • 用于驱动 SCHUNK 手动夹持系统
  • 采用方形驱动
技术参数:
  • 方套筒件: 1/2"
  • 最小扭矩: 40 Nm
  • 最大扭矩: 200 Nm
  • 重量: 2.05 kg
最小扭矩 [Nm] 40.0
最大扭矩 [Nm] 200.0
方套筒件 1/2"
重量 [kg] 2.05

标配范围
扭矩扳手