GBVS-PR-R 40-25-41
平动卡爪
ID 1329349
标准型夹持嵌块
产品特性:
产品特性:
- 平动夹爪,锯齿状,圆形
- 接口 1: W-SEI
- 适用于: 可调式卡爪 KSM2
- 尺寸: 40 x 25 x 41 mm
- 重量: 0.2 kg
技术细节
| Largura [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 25.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.2 |