ROTA TPS
chuck de 3 garras estacionario, accionamiento neumático
Chuck para torno de 3 garras, neumático, con gran paso de barra
描述
Ventajas y beneficios
- Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Cilindro neumático integrado en el chuck
No se necesitan cilindros traseros adicionales - Fijación mediante la placa de la consola
Se adapta de manera fácil y rápida a cualquier mesa de máquina - Altas fuerzas de sujeción, en caso de presión en el sistema
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chucks de sujeción automáticos neumáticos para aplicaciones estacionarias
Los chucks para torno automáticos neumáticos ROTA TPS se han diseñado especialmente para un uso estacionario. Especialmente cuando no hay sistemas hidráulicos, son adecuados como recambio adecuado gracias a su cilindro neumático integrado. El chuck para torno automático neumático ROTA TPS puede adaptarse de forma fácil y rápida a cualquier mesa de máquina utilizando una placa de consola. - La transmisión de potencia del ROTA TPS se lleva a cabo a través del eficaz sistema de gancho en cuña. Incluso con una presión neumática de 6 bar, se pueden alcanzar grandes fuerzas de sujeción que se adaptan fácilmente a la tarea en cuestión.