SWB-FF 160
Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
ID 120302
SWB-FF 160, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
- ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
技术细节
| Grupo de productos | Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 14.0 |
| Anchura B [mm] | 35.0 |
| altura H [mm] | 40.0 |
| Longitud L [mm] | 72.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 36.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 21.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
| m/ajuste [kg] | 1.8 |