ROTA NCA 160-32 Z100-SV90°
密封式 3 爪动力车床卡盘
ID 1342599
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
- 销售结束日期: 2024-01-31
- 三爪楔式卡盘
- 密封的设计
- 通孔: 32 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 4 (Z100)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 10H7
- 单指行程: 4 mm
- 活塞行程: 15 mm
- 最大夹持力*: 45 kN
- 最大启动力: 20 kN
- 最大旋转速度: 5500 1/min
- 重量: 11.5 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 4 (Z100) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 45.0 |
| 最大启动力 [kN] | 20.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 4.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 15.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 11.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%