arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PHE 80-40 图片仅供参考

PHE 80-40

ID 300977

行程模块 PHE, 尺寸: 80, 气动, 气缸活塞杆, 球轴套导轴

  • 最大行程: 40 mm
行程 [mm] 40.0
伸出力 [N] 250.0
缩回力 [N] 200.0
重复精度 [mm] 0.1
活塞直径 [mm] 20.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
每双行程的气缸容量/10 mm [cm³] 46.0
IP 防护等级 42
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重量 [kg] 2.3
传动概念 气缸活塞杆
弯矩 Mx max. [Nm] 17.0
Mz max.(缩回时) [Nm] 30.0

外壳材料

导轨
球轴套导轴