MMSK 22-S-PNP-SA
电子磁性开关
ID 301044
电磁开关 MMS, 带侧向电缆出口的版本, C 型槽
- 开关点数量: 1
- 切换类型: PNP
- 闭合装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
技术细节
电缆直径 D [mm] | 2.2 |
---|---|
电缆长度 L [cm] | 200.0 |
重量 | 0.02 |
带侧向电缆出口的版本 | 是 |
最高环境温度 [°C] | 80.0 |
最低环境温度 [°C] | -20.0 |
防护等级 | III |
开关点数量 | 1 |
测量原理 | 磁性 |
外壳材料 | PA |
短路保护 | 是 |
极性反转保护 | 是 |
电缆护套材料 | 聚氨酯 |
电缆设计(电线横截面/电线数量) | 3x 0,05mm2 |
最大工作电压 | 30.0 |
防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
开关功能 | 闭合装置 |
开关类型 | PNP |
电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
电压类型 | DC |
额定电压 | 24.0 |
断电 [V] | 2.0 |
最大合闸电流 | 0.05 |
传感器 LED 显示器 | 是 |
最小弯曲半径(动态) [mm] | 22.0 |
最小弯曲半径(静态) [mm] | 11.0 |
最小工作电压 | 10.0 |
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。