APS-Z80-M8
模拟位置传感器
ID 302070
模拟位置传感器 APS-Z80, 尺寸: 80
- 电缆长度: 0.3 m
- 传感器线 KA: M8 连接器,3 针
- 额定电压: 24 V
技术细节
测量原理 | 感应 |
---|---|
开关点数量 | 模拟 |
电压输出 | 是 |
最小输出电压 [V] | 0.5 |
最大输出电压 [V] | 9.5 |
线性 [%] | ± 5 |
最终最大值的重复精度R | ±3% |
限制频率 [Hz] | 1000 |
最低环境温度 [°C] | -10 |
最高环境温度 [°C] | 70 |
传感器 LED 显示器 | 否 |
最大测量速度 [m/s] | 20 |
响应时间/典型值。开关时间 [ms] | 0.5 |
额定电压 [V] | 24 |
最小工作电压 [V] | 15 |
最大电压 [V] | 30 |
最大纹波(Ue的百分比) | ±15% |
电压类型 | DC |
额定电流 [mA] | 8 |
最小负载电阻 RL [kΩ] | 2 |
短路保护 | 是 |
极性反转保护 | 是 |
外壳材料 | 钢制,防锈 |
有效表面的材料 | PBT |
电缆连接器/电缆终端 | M8 连接器,3 针 |
电缆长度 [m] | 0.3 |
电缆直径 [mm] | 3.1 |
电缆护套材料 | 聚氨酯 |
IP 防护等级 | 67 |
防护等级 | 2 |
CE | 是 |
典型电压值的输出范围为 0.5 至 9.5 伏。根据机械手及其尺寸,电压值可能稍高或稍低。
所说的线性值指包括机械手和传感器的整个系统。
所说的线性值指包括机械手和传感器的整个系统。