arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MMS 22-A-05V-M08 图片仅供参考

MMS 22-A-05V-M08

模拟位置传感器

ID 315805

模拟磁性开关 MMS 22-A, 示教功能, C 型槽

  • 电缆长度: 0.31 m
  • 电气接头: M8 插座,3 针
  • 最大输出电压: 5 V
  • 额定电压: 5 V
测量原理 磁性
开关点数量 模拟
示教功能
电压输出
最小输出电压 [V] 0.0
最大输出电压 [V] 5.0
线性 [%] 15
最终最大值的重复精度R < ±3%
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
传感器 LED 显示器
响应时间/典型值。开关时间 [ms] 50.0
额定电压 [V] 5.0
最小工作电压 [V] 5.0
最大电压 [V] 5.5
最大纹波(Ue的百分比) <2 % Vss
电压类型 DC
额定电流 [mA] 10.0
短路保护
极性反转保护
外壳材料 GV-5H(PA),黑色
电缆连接器/电缆终端 M8 插座,3 针
电缆长度 [m] 0.31
电缆直径 [mm] 2.35
电缆护套材料 聚氨酯
电缆屏蔽
最小弯曲半径(动态) [mm] 24.0
最小弯曲半径(静态) [mm] 12.0
重量 [kg] 0.01
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
防护等级 3
钻孔抗乳化性能 *
CE
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。